Sensor de presión SDE3

Espacio optimizado: sensor de vacío y de presión SDE3. Diseñado para la detección de presión diferencial y relativa, con opción de incluir 2 entradas de presión independientes y una pantalla LCD de dos colores en un equipo.
  • 5 márgenes de medición
  • Medición de la presión relativa o diferencial o dos entradas de presión independientes
  • Salida 2x PNP o 2x NPN
  • Indicación numérica y gráfica de la presión
  • Montaje: perfil DIN, con sujeción de pared/de superficie, montaje en panel frontal, con taladros pasantes
  • Certificación: C-Tick, ATEX, c UL us - Listed (OL)