Sensor de presión SPAW

Para el sistema hidráulico y neumático: el sensor de presión compacto SPAW mide en 9 márgenes de medición de -1 a 1 y de 0 a 100 bar. Adecuado para todos los medios, como gas, agua o refrigerante, que no dañan el cuerpo de acero inoxidable ni el elemento de medición.
  • Ejecución muy robusta
  • Para fluidos gaseosos y líquidos
  • Ajuste rápido y sencillo de las salidas de conmutación mediante tres teclas
  • Legibilidad óptima: pantalla orientable en 320° y en ángulo de 45°
  • Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía