Válvula con separación de fluidos VYKB

Con una anchura de tan solo 10/12 mm (anchura nominal de 1,6/2,0 mm), la VYKB regula cantidades muy pequeñas de líquido (µl, ml) con alta precisión en aplicaciones de caudal y dosificación. Gracias a la membrana de separación fabricada con polímeros de alto rendimiento, también es ideal para medios agresivos.
  • Anchura compacta de 10 mm y 12 mm para anchuras nominales grandes (1,6 mm y 2,0 mm)
  • Para dosificación, aspiración y aplicaciones de flujo continuo
  • Limpieza sencilla gracias a la separación de los fluidos
  • Materiales de alta calidad y, por tanto, aptos para fluidos agresivos
  • Desarrollado conforme a la norma ISO 13485
  • Funcionamiento sostenible gracias al control eficaz y a la desconexión activa del aire