Unidad de filtro y regulador PCRP
Ya sea en una atmósfera corrosiva o a temperaturas extremas: La robusta unidad de filtro y regulador de acero inoxidable PCRP garantiza el máximo rendimiento y la seguridad del proceso en los entornos más exigentes.
- Cuerpo robusto para cumplir con las exigencias especiales de la automatización de procesos
- Apropiado para el uso al aire libre y a bajas temperaturas hasta –60 °C
- Resistente frente a la radiación UVA y los entornos corrosivos
- Dos conexiones de manómetro para un montaje variado
- Con purga de condensado manual, giratoria
- Tamaño 44, 64
- Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión