Manómetro para panel FMA

Manómetro con brida según DIN EN 837-1 para el montaje en la tubería o en el panel frontal con régimen de indicación de hasta 16 bar o 230 psi.
  • Ejecuciones según DIN EN 837-1
  • Conexión neumática mediante rosca G
  • Unidades de indicación en bar, psi