Sensor de caudal SFAH
El SFAH altamente flexible controla el caudal de aire comprimido y de gases no corrosivos. Gracias a su diseño compacto (20 x 58 mm), sus múltiples opciones de montaje y sus conexiones QS acodadas, orientables y de tamaño reducido, el dispositivo es adecuado para una gran cantidad de sectores.
- Monitorización de objetos neumáticos, del gas de purga, del consumo de aire comprimido y del proceso; manipulación de piezas muy pequeñas; prueba de estanqueidad
- Diseño compacto 20 x 58 mm
- Pantalla clara con 2 líneas
- Fijación: montaje en perfil DIN, en la pared o en superficies planas, montaje en panel frontal
- Comunicación serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
- Funcionamiento sostenible gracias a la monitorización de los fluidos de proceso