Sensor de caudal SFAM
Nuestro sensor de caudal SFAM es fácil de integrar en unidades de mantenimiento. Transmite información de caudal absoluta de forma continua o capta los valores acumulados de la medición de consumo de aire.
- IO-Link® communication with efficient remote parameterisation and replication function
- All-in-one solution with integrated pressure and temperature measurement
- Equipo individual o combinado con las unidades de mantenimiento de la serie MS
- Entrega datos absolutos del caudal, así como consumo acumulado de aire
- High accuracy, even at compressed air quality [7:4:4] to ISO 8573
- Reliable measurement even of high flow rates
- Funcionamiento sostenible gracias a la supervisión del consumo del sistema