Eje de guía ELFC

Eje de guía pasiva sin accionamiento adecuado para la familia ELFC que soporta las fuerzas y los pares en las aplicaciones de varios ejes con guía de rodamiento de bolas (-KF) con capacidad de carga.
  • Para ejes de accionamiento por husillo/correa dentada con guía de rodamiento de bolas ELGA-BS-KF/ELGA-TB-KF (ejes de accionamiento)
  • Unidad de guía lineal sin actuador, con guía y carro de movimiento libre
  • Para soportar fuerzas y pares de los elementos en aplicaciones de varios ejes
  • Mayor resistencia a la torsión
  • Menos vibraciones por cargas dinámicas