Filtro de línea OAFA
El filtro en línea OAFA ofrece excelentes propiedades para su uso en todos los segmentos industriales. Puede integrarse de forma flexible en el conducto de la tubería flexible o instalarse de forma fija con un soporte adecuado y garantiza una alta calidad de aire constante para su sistema. Su flexibilidad y robustez la convierten en la opción ideal para aplicaciones industriales de todo tipo.
- Filtros de línea para aplicaciones de sobrepresión y depresión
- Para conexiones de tubos flexibles de varios tamaños
- Finura del filtro: opcionalmente 10 o 40 µm
- Carcasa transparente para determinar el grado de contaminación
- Elemento filtrante sustituible
- Recomendado para plantas productivas de fabricación de baterías de iones de litio, F1A
- Opcional: Elemento de fijación OAMM