Módulo de bus de campo CTEU

Los módulos de bus de campo para terminales de válvulas con interfaz específica de Festo se pueden utilizar en el campo de forma universal con el grado de protección elevado IP65/67 y ofrecen numerosas funciones y protocolos del bus de campo.
  • Para terminales de válvulas VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC
  • Ampliable para un sistema de instalación CTEL
  • LED típicos de bus de campo, con interfaces e interruptores
  • Alimentación de tensión separado potencialmente para la electrónica y las válvulas