Válvula de aprisionamiento VZQA
Para una dosificación exigente de alimentos. Con declaración de conformidad de conformidad con Directiva 1935/2004/CE en la variante con membrana de silicona. Disponible como elemento Normally-Closed o Normally Open.
- Estructura por módulos
- Sustitución rápida y sencilla de la membrana
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
- Para fluidos críticamente abrasivos y viscosos
- Diseño fácil de limpiar
- Sentido del flujo a elegir
- Ejecuciones con detección de la posición final