Tubo de plástico PUN-H-LC

Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
  • Tubo flexible de PU – poliuretano
  • CO2 Reducción de hasta un 64%
  • H – alta resistencia a la hidrólisis y a los microorganismos
  • Tubos flexibles y apropiados para cadenas de arrastre
  • Fluidos de funcionamiento autorizados: Aire comprimido, vacío y agua, según la declaración del fabricante
  • Fabricación sostenible gracias al uso de materiales alternativos