Manómetro de precisión con brida FMAP, MAP
Manómetro de precisión según DIN EN 837-1 para la instalación en tubería o en el panel frontal con régimen de indicación de hasta 16 bar o 230 psi.
- Ejecuciones según DIN EN 837-1
- Conexión neumática mediante rosca R o G
- Unidades de indicación en bar, psi