Regulador de presión MS-LR-B

  • Patrón de 25 mm
  • Componente básico asequible y con un enfoque técnico
  • Ligera y resistente gracias los modernos materiales poliméricos
  • Compatible con la serie MS para una combinación ideal de funciones básicas asequibles y funciones de gama alta necesarias a nivel operativo
  • Comportamiento de regulación estable
  • Con o sin manómetro
  • Botón giratorio con bloqueo
  • Con escape secundario integrado y escape primario con flujo inverso
  • MS2: regulador de diafragma de accionamiento directo
  • MS4, MS6: regulador de émbolo de accionamiento directo
  • Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión