Presostatos PEV, VPEV

Indicador de presión ajustable o indicador de vacío en un cuerpo robusto de aluminio fundido con conector según EN 175301-803 o EN 60947-5-2.
  • Presostatos y vacuostatos mecánicos
  • Punto de conmutación ajustable
  • Montaje: atornillable, con orificios pasantes o con perfil DIN
  • Escala de lectura para el ajuste de presión
  • Certificación CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM