Regulador de presión proporcional VPPE

VPPE es la válvula proporcional más económica de la gama. Disponible con y sin pantalla
  • Regulador de presión servopilotado
  • Entrada de valor nominal como señal de tensión analógica (4 ... 20 mA)
  • Conexión eléctrica mediante conector M12X1, 4 o 5 pines
  • Módulo del punto de consigna opcional
  • Variante con pantalla con tres ajustes predefinidos disponibles y sistema electrónico de regulación
  • Para tareas de regulación sencillas
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio