Regulador de presión proporcional MPPES
- Accionamiento directo (G1/8), servopilotaje (G1/4, G1/2)
- Entrada del valor nominal como señal analógica de tensión o corriente
- Con opción de márgenes de regulación de presión
- Módulo del punto de consigna opcional
- Conexión eléctrica mediante conector redondo tipo clavija según DIN 45326, M16 x 0,75, 8 contactos
- Con solenoide proporcional