Regulador de presión proporcional VPPL

Especialmente diseñado para presiones elevadas de 10 a 40 bar. Como unidad individual con uniones roscadas, la válvula posee múltiples aplicaciones, como en el moldeo por soplado de botellas PET en la industria alimentaria y de bebidas, o bien en los bancos de pruebas de neumáticos y frenos de la industria automovilística.
  • Para aplicaciones de alta presión
  • Válvula reguladora de émbolo, de accionamiento directo
  • Disponible en tres variantes: válvula con brida, válvula con brida con alimentación de aire de pilotaje externa, válvula con conexiones roscadas