Sensor de proximidad SIEH

Robusto debido al cuerpo de acero inoxidable cerrado por todos lados, incluida la superficie activa. En comparación con los sensores inductivos convencionales, el SIEH ofrece una resistencia fuerte contra todos los gases y medios.
  • Mayor distancia de conmutación
  • Montaje enrasado
  • Rosca métrica
  • LED para indicación del estado de conmutación
  • Versión con cuerpo de acero inoxidable