Racor instantáneo NPQH

El niquelado químico garantiza una gran resistencia a la corrosión y, gracias a ello, el fiable racor rápido roscado NPQH ofrece múltiples ventajas si se combina con distintos tubos flexibles: es una solución apta para el contacto con alimentos, termoestable hasta 150 °C, ignífugo y resistente a altas presiones.
  • Latón, niquelado químico
  • Resistencia elevada a la corrosión y a substancias químicas
  • Gran resistencia a la presión y la temperatura
  • Aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/certificates/NPQH
  • Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua. Agua según declaración del fabricante, véase www.festo.com/certificates/NPQH
  • Forma recta, forma en L, forma en T, forma en Y, racor pasamuros