Sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I
Con el nuevo sistema de E/S CPX-AP-I en IP65/IP67, los potentes módulos de E/S y las conexiones de terminal de válvulas existentes pueden integrarse en los sistemas host más importantes, IO-Link Master incluido.
- Potente sistema I/O remoto que conecta de manera flexible 80 módulos en tiempo real con una velocidad de transmisión de datos de 200 Mbaudios
- La conectividad integral y la opción de diagnóstico ampliada incrementan la disponibilidad de la máquina y la productividad
- Fácil integración en el control que prefiera: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
- La capacidad de funcionamiento en tiempo real y un comportamiento determinista del sistema permiten tiempos de ciclo de hasta 250 µs
- Unas longitudes del cable de hasta 50 m entre cada módulo permiten construir sistemas de grandes dimensiones
- Master IO-Link y el software de parametrización permiten una integración sencilla de todo tipo de equipos IO-Link
- Rendimiento de Ethernet hasta el terminal de válvulas y los módulos de entrada/salida digitales y analógicos
- Funcionamiento sostenible gracias a la desconexión de energía
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control
- A tener en cuenta: Los conectores necesarios deben adquirirse por separado