Sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

Con el nuevo sistema de E/S descentralizado modular CPX-AP-A en IP65/IP67, se pueden integrar potentes módulos de E/S, IO-Link Master y módulos de E/S de seguridad en los sistemas host más importantes, también en conexión directa con nuestros terminales de válvulas neumáticos.
  • Sistema IO modular y ligero en IP65/IP67
  • Sistema IO remoto de gran flexibilidad y máximo rendimiento
  • Ampliable y fácil combinación de CPX-AP-A y CPX-AP-I para formar un sistema integrado
  • La conectividad integral y la opción de diagnóstico ampliada incrementan la disponibilidad de la máquina y la productividad
  • Integración sencilla en el control de su elección: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Módulo para IO-Link® disponible
  • Potente sistema I/O remoto que conecta de manera flexible 80 módulos en tiempo real con una velocidad de transmisión de datos de 200 Mbaudios
  • Funcionamiento sostenible gracias a la desconexión de energía
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control