Válvula de arranque progresivo MS4N-DE

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Con rosca de conexión NPT
  • Patrón de 40 mm
  • Válvula de 2/2 vías para alimentar lentamente equipos neumáticos, con punto de conmutación eléctrico de la presión
  • Tensión de alimentación de 24 V DC 110, 230 V AC
  • Punto de conmutación de presión
  • Para un lento y seguro traslado de los actuadores a la posición de salida
  • Para evitar movimientos repentinos e inesperados
  • Tiempo ajustable de generación de presión