Válvula de apertura MS4-EE

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Electroválvula de 3/2 vías para alimentar y descargar instalaciones neumáticas
  • En la conexión 3 se puede fijar un silenciador o montar el escape
  • Tensión de alimentación de 24 V DC 110, 230 V AC
  • Opcionalmente con manómetro y sensor de presión
  • Con bobina, sin conector tipo zócalo
  • Caudal nominal estándar <=1.800 l/min con dimensión de rejilla 40 mm