Válvula normalizada ISO 5599-1, accionamiento eléctrico MDH, MEBH

Válvulas normalizadas de accionamiento eléctrico según ISO 5599-1.
  • Corresponde a ISO 5599-1
  • Cuerpo metálico robusto
  • Montaje en batería con posibilidad de combinar tamaños ISO 1/2/3
  • Gran variedad de conectividad eléctrica
  • Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras.
  • Disponible también como terminal de válvulas