Generador de vacío OVEM

La seguridad de procesos en estado puro: OVEM supervisa el tiempo de evacuación y expulsión ajustada del ciclo. Incl. mensaje automático de error. Se puede controlar cómodamente desde el PLC con I/O-Link®. Una función de ahorro de aire reduce los gastos de aire comprimido al mínimo.
  • Construcción compacta
  • Supervisión mediante sensor de vacío
  • Conexión eléctrica central con conector M12
  • Funcionamiento exento de mantenimiento y menor nivel de ruidos gracias al silenciador abierto integrado
  • Filtro integrado con mirilla
  • Disponible con manómetro y sensor de presión con indicador de LCD
  • Tiempos de conmutación cortos mediante electroválvulas integradas
  • Impulso de eyección regulable: depósito preciso y seguro de la pieza
  • Funcionamiento sostenible gracias al uso de un economizador de aire