Generador de vacío OVEL

Ideal para sus aplicaciones de manipulación descentralizadas y altamente dinámicas de la industria electrónica: el OVEL ligero y pequeño. También destaca la puesta en funcionamiento y la parametrización sencillas gracias a IO-Link®.
  • Generador de vacío compacto y económico
  • Mínimo peso
  • Diferentes niveles de rendimiento y tipos de vacío
  • Tiempos de conmutación cortos mediante electroválvulas integradas
  • La pieza se deposita de forma rápida, precisa y segura mediante un impulso de expulsión
  • Montaje sencillo
  • Mínimo trabajo de instalación
  • Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión
  • Versión RA1 con conexión a robot, permite una integración rápida en el entorno de robots de construcción ligera