Ventosa de sujeción por vacío ovalada ESG-X

Con unas 5000 variantes, la serie ESG ofrece una gama muy completa de soluciones. Se puede elegir entre diferentes propiedades de material, formas de ventosa, margenes de temperatura y retenedores.
  • Conjunto modular de productos de elemento de fijación de ventosa y ventosa con más de 2000 variantes
  • Opcionalmente con compensador angular, compensador de altura y filtro
  • Forma de ventosa ovalada, plana
  • 11 tamaños de ventosa
  • Volumen de ventosa 0,064 ... 10,17 cm³
  • Conexión de vacío: mediante racor o boquilla para tubos flexibles de material sintético, conexión roscada