Terminal de válvulas con terminal CPX VTSA-FB

Para automatizar funciones de sujeción y tope, la mejor opción es la solución descentralizada CPX/VTSA. Combina válvulas, conjuntos modulares E/S y funciones de seguridad con amplias opciones de bus de campo y IO-Link.
  • Corresponde a ISO 15407-2/ ISO 5599-2
  • Conexión multipolo o conexión de bus de campo a través del sistema CPX
  • Válvulas de cinco tamaños en un terminal
  • Funciones de seguridad integradas
  • Máx. 32 válvulas