Válvula con separación de fluidos VYKC

La válvula es adecuada para la manipulación de gases y líquidos en la dosificación, el llenado, la mezcla, la limpieza y la distribución. El control preciso y la conmutación inteligente la convierten en un todoterreno flexible.
  • Anchuras nominales flexibles (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) con el mismo tamaño (16 mm)
  • Materiales de alta calidad y, por tanto, aptos para fluidos agresivos
  • Efecto de calentamiento minimizado gracias a la reducción inteligente de la corriente de reposo
  • Materiales listados por la FDA
  • La información visual mediante dos diodos emisores de luz simplifica el uso
  • Opcionalmente con reducción de la corriente de reposo
  • Bajo consumo de energía gracias a un control eficiente
  • Funcionamiento sostenible gracias al control eficaz