Válvula de aprisionamiento VZQA

Para una dosificación exigente de alimentos. Con declaración de conformidad de conformidad con Directiva 1935/2004/CE en la variante con membrana de silicona. Disponible como elemento Normally-Closed o Normally Open.
  • Estructura por módulos
  • Sustitución rápida y sencilla de la membrana
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
  • Para fluidos críticamente abrasivos y viscosos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Sentido del flujo a elegir
  • Ejecuciones con detección de la posición final