Ventiel VOFC-L-B52-G14-F19A
4514928
GTIN: 4052568274832
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
989 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar