Ventiel VOFC-L-B52-FG14-F19

4514929

GTIN: 4052568274849

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
989 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar