Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

06/2024 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

09/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2031 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Verbindingskabels voor sturingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Verbindingskabel NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

563712

GTIN: 4052568099831

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M9x0,5
Kabellengte
5 m