• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Alles onder controle!

Grijpertechnologie voor een lange levensduur!

Door de grote slag van maximaal 80 mm, een grijpkracht tot 188 N en de ontwerpstijfheid kunnen zelfs grote werkstukken met de parallelle grijper worden getransporteerd. Inwenidg en uitwendig grijpen zijn ook mogelijk. En last but not least: De hoge herhaalnauwkeurigheid blijft gedurende de hele levensduur van de grijper behouden.

Economische combinaties

Variatie is ingebouwd in de HPPF: De parallelle grijper is verkrijgbaar in 4 bouwgroottes, die dankzij de elastische demping optimaal kunnen worden aangepast aan toepassingsspecifieke slaggroottes. De kleinste van de qua afmetingen geoptimaliseerde HPPF's weegt slechts 68 g - ideaal voor bijvoorbeeld de montage van kleine onderdelen in de elektronica-industrie. Inductieve naderingssensoren maken kosteneffectieve en eenvoudige positiedetectie mogelijk. Dankzij het lage gehalte < 1 % aan koper, zink en nikkel is het zeer geschikt voor de productie van batterijen.

Download alle informatie als compact pdf-bestand.