Precisieflensmanometer FMAP, MAP

Precisiemanometer conform DIN EN 837-1 voor de frontpaneel- of leidinginbouw met indicatiebereik tot 16 bar resp. 230 psi.
  • Uitvoeringen gebaseerd op EN 837-1
  • Pneumatische aansluiting via R- of G-schroefdraad
  • Weergave-eenheden bar, psi