13 Produkter

per side
Sorter etter: Posisjon
  • Posisjon
  • Produktnavn
  • Pris
  1. Standardverdi for bevegelsestid
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Standardverdi for bevegelsestid

    Rask og enkel idriftsetting, stabilitet under drift: Du legger bare inn bevegelsestiden for inn- og utkjøring. Bevegelsetiden programmeres gjennom tilpasning av utslippsluftens strupefunksjon og deretter arkivert. Ved innvirkninger, som økt friksjon pga slitasje, tilpasser systemet verdiene på egenhånd.

    Finn ut mer

    -
  2. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Finn ut mer

    -
  3. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Finn ut mer

    -
  4. Expansion package

    This software expansion package for the servo press kit YJKP includes force control, an OPC UA connection and the extended sequencer, among other things.

    Finn ut mer

    -
  5. Positioning
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Finn ut mer

    -
  6. Positioning Basic Library
    Kompatibilitet med produktet
    Compact Handling System
    Positioning Basic Library

    Festos Positioning Basic Library tilbyr grunnfunksjoner for idriftsetting og posisjonering av Festos håndteringssystemer.

    Finn ut mer

    -
  7. Condition Monitoring Library for Compact Handling System YXMx
    Kompatibilitet med produktet
    Compact Handling System
    Condition Monitoring Library for Compact Handling System YXMx

    One piece of software for maintenance requirements, energy consumption and monitoring of the production process! The additional condition monitoring software package monitors the operating parameters and current values of the compact handling system YXMx.

    Finn ut mer

    -
  8. ECO-kjøring
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    ECO-kjøring

    Redusere driftskostnader: I forhold til lasten drives din aktuator med minimalt nødvendig trykk. Ved bevegelsesenden oppstår det altså ingen ytterligere trykkstigning i drevkammeret. Dermed er det mulig med energetiske innsparinger på opptil 70 %. For en eneste DSBC32-100 med 2 kg last utgjør det ~100 euro innsparinger per år.

    Finn ut mer

    -
  9. Startpakke
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Startpakke

    Startpakken omfatter en rekke Motion-apper til forskjellig bruk. Startpakken "light" inneholder de viktigste pneumatiske grunnfunksjonene, og er tiltenkt Festo Motion-terminaler uten inngangsmoduler.

    Finn ut mer

    -
  10. Diagnose lekkasje
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Diagnose lekkasje

    Mindre anleggsstillstand på grunn av forebyggende vedlikehold og en raskere feilallokasjon: Med separate diagnosesykluser og definerte terskelverdier kan du detektere og lokalisere lekkasjer individuelt i den appen som drives av Festo Motion-terminalen.

    Finn ut mer

    -
  11. Soft Stop
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reduser syklustiden med opptil 70 %! Med "Soft Stop" kan du implementere høyst dynamisk og samtidig forsiktig posisjoneringsbevegelse uten sltasjeutsatte støtdempere. Dette reduserer vedlikeholdstidene, øker systemets levetid og dermed forbedrer produktiviteten din.

    Finn ut mer

    -
  12. Modellbasert proporsjonal trykkregulering
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Modellbasert proporsjonal trykkregulering

    Gi avkall på eksternt sensoranlegg gjennom modellbasert regulering. Gjennom å lagre noen få, viktige systemparametre, som slangelengde/-dimensjon og sylinderstørrelse sørger den forutseende regulatoren for høyeste nøyaktighet, for med denne appen kan du reguleringsteknisk få kompensert trykktap i slange og volum.

    Finn ut mer

    -
  13. Proporsjonal-trykkregulering
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Proporsjonal-trykkregulering

    Spar plass- og maskinvarekostnader: Realiser to individuelle og uavhengige proporsjonale trykkreguleringer i kun én ventil – også med vakuum!

    Finn ut mer

    -