9 Produkter

per side
Sorter etter: Posisjon
  • Posisjon
  • Produktnavn
  • Pris
  1. CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License

    The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Finn ut mer

    -
  2. CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License

    The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.

    Finn ut mer

    -
  3. Valgbart trykknivå (ECO)
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Valgbart trykknivå (ECO)

    Spar energi ved å stille inn flere trykknivåer. Du stiller ganske enkelt trykket for valgte bevegelser tilbake til hvilket som helst redusert nivå. I tillegg kan du styre hastigheten via strupeinnstillingen.

    Finn ut mer

    -
  4. Positioning
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Finn ut mer

    -
  5. Positioning Basic Library
    Kompatibilitet med produktet
    Compact Handling System
    Positioning Basic Library

    Festos Positioning Basic Library tilbyr grunnfunksjoner for idriftsetting og posisjonering av Festos håndteringssystemer.

    Finn ut mer

    -
  6. Standardverdi for bevegelsestid
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Standardverdi for bevegelsestid

    Rask og enkel idriftsetting, stabilitet under drift: Du legger bare inn bevegelsestiden for inn- og utkjøring. Bevegelsetiden programmeres gjennom tilpasning av utslippsluftens strupefunksjon og deretter arkivert. Ved innvirkninger, som økt friksjon pga slitasje, tilpasser systemet verdiene på egenhånd.

    Finn ut mer

    -
  7. Soft Stop
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Reduser syklustiden med opptil 70 %! Med "Soft Stop" kan du implementere høyst dynamisk og samtidig forsiktig posisjoneringsbevegelse uten sltasjeutsatte støtdempere. Dette reduserer vedlikeholdstidene, øker systemets levetid og dermed forbedrer produktiviteten din.

    Finn ut mer

    -
  8. Modellbasert proporsjonal trykkregulering
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Modellbasert proporsjonal trykkregulering

    Gi avkall på eksternt sensoranlegg gjennom modellbasert regulering. Gjennom å lagre noen få, viktige systemparametre, som slangelengde/-dimensjon og sylinderstørrelse sørger den forutseende regulatoren for høyeste nøyaktighet, for med denne appen kan du reguleringsteknisk få kompensert trykktap i slange og volum.

    Finn ut mer

    -
  9. Proporsjonal-trykkregulering
    Kompatibilitet med produktet
    Festo Motion Terminal
    Proporsjonal-trykkregulering

    Spar plass- og maskinvarekostnader: Realiser to individuelle og uavhengige proporsjonale trykkreguleringer i kun én ventil – også med vakuum!

    Finn ut mer

    -