Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 32 33 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 Description sommaire L’usine-école MPS 402-1 se compose des modules de système MPS 400 Distribution Pro et Tri En ligne. Les modules de système sont mis en réseau avec le MES, équipés d’appareils de lecture et d’écriture RFID ainsi que de capteurs intelligents basés sur IO-Link et forment une installation autonome. Le MPS 402-1 R contient un Robotino en plus des modules de système mentionnés ci-dessus et élargit ainsi les sujets d’apprentissage pour inclure le domaine de la robotique mobile et les sujets connexes dans la production. Processus Le traitement dans cette usine-école commence par la saisie d’un ordre de production via une interface utilisateur du MES conçue de manière intuitive. Le premier poste sépare les pièces à traiter provenant de trois magasins à empilage commandés par niveau et inscrit les étiquettes RFID respectives. Le poste suivant de tri distribue les pièces à traiter dans deux goulottes en fonction de la commande et du contrôle de qualité ou les transmet à d’autres postes en aval. L’usine-école peut être divisée en plusieurs parties, le Robotino transportant ensuite les pièces à traiter entre les îlots de production en tant que robot mobile (MPS 402-1 R). MPS 402-1/MPS 402-1 R La plus petite entrée dans les usines d’apprentissage de l’industrie 4.0 Apprentissage machine Sous-domaine de l’intelligence artificielle offrant un large éventail d’applications possibles dans la production, l’apprentissage machine trouve de plus en plus sa place dans la pratique industrielle. Le matériel de cours se concentre sur l’application pratique de ces algorithmes sans présupposer une théorie complexe. Post-équipement d’Internet des objets industriel Une solution IdO basée sur un micro-ordinateur et une webcam ouvre de nouvelles perspectives à l’apprenant pour des modèles commerciaux innovants par le post-équipement d’installations industrielles existantes. Des technologies et des algorithmes de pointe dans le domaine de l’apprentissage machine sont utilisés. Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 MPS 402-1 8160307 MPS 402-1 R, 230 V 8160309 MPS 402-1 R, 110 V 8160308 Composants essentiels : Module de système MPS 400 Distribution pro 8129394 Module de système MPS 400 Tri En ligne 8129438 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 403-1 R), 230 V 8159801 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 402-1 R), 110 V 8159799 Accessoires recommandés : Réseaux et sécurité IT, jeu d’équipement TP 1333 → Page 132 IO-Link et OPC UA Les apprenants travaillent sur des capteurs intelligents laser, ultrasoniques et capacitifs basés sur IO-Link, apprennent leurs avantages par rapport aux capteurs classiques et peuvent ultérieurement les stimuler, les interpréter, les entretenir et les intégrer dans des installations production. Outre IO-Link, les bases de Profinet et OPC UA sont également enseignées. Les apprenants obtiennent ainsi un aperçu approfondi des protocoles les plus importants basés sur le réseau dans un environnement d’automatisation. Panneau tactile Le système didactique enseigne la programmation des écrans tactiles avec un affichage structuré de toutes les informations pertinentes. Il ne s’agit pas seulement de la préparation des données en direct, mais aussi des possibilités de commande et d’interaction avec l’installation. Caractéristiques techniques – Dimensions max. (L x P x H) : env. 1 050 x 700 x env. 1 705 mm (hauteur variable) Contenus de la formation – Mise en réseau de plusieurs postes, commandes et unités d’E/S avec un environnement logiciel centré sur le MES via des protocoles basés sur le réseau (OPC UA, IO-Link, Profinet, TCP-IP, Node-RED). – Programmation d’écrans tactiles industriels et découverte d’interfaces homme-machine modernes comme la réalité augmentée et les interfaces Web – Découverte de la technologie RFID et des réseaux, ainsi que des capteurs intelligents basés sur IO-Link – Familiarisation avec de nouveaux modèles d’affaires par le biais du post-équipement de l’Internet des objets industriel au moyen d’une webcam et d’un petit ordinateur, ainsi que l’application d’algorithmes du domaine de l’apprentissage machine. – Fabrication de produits individuels pour le client par des ordres de fabrication induits par la boutique en ligne – Bases de la robotique mobile dans l’environnement de production (MPS 402-1 R) Matériel d’apprentissage recommandé Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 Cours eThéorie – Initiation à la robotique – Introduction à la technologie RFID Cours eLab – De l’identification d’objets à la mémoire de produit avec RFID – Visualisation de l’installation avec IHM – Des capteurs smart pour des systèmes smart – Programmation API pour systèmes smart – Robotique mobile autonome avec Robotino 4 Évaluation – Bases de la visualisation de l’installation avec IHM – Des capteurs smart pour des systèmes smart – Programmation API pour systèmes smart Guide de l’utilisateur – Smart Sensors – Prise en main

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==