24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 34 35 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 Description sommaire L’usine-école MPS 403-1 se compose des modules de système MPS 400 Distribution Pro, Assemblage et Tri En ligne. Les modules de système sont mis en réseau avec le MES, équipés d’appareils de lecture/écriture RFID ainsi que de capteurs intelligents basés sur IO-Link et forment une installation autonome. Le MPS 403-1 R contient un Robotino en plus des modules de système mentionnés ci-dessus et élargit ainsi les sujets d’apprentissage pour inclure le domaine de la robotique mobile et les sujets connexes dans la production. Processus Lorsqu’un ordre de production est saisi via une interface utilisateur intuitive du MES, le traitement commence dans le système didactique. Le premier poste sépare les pièces à traiter provenant de trois magasins à empilage commandés par niveau et inscrit les étiquettes RFID respectives. La station d’assemblage en aval lit l’étiquette RFID et, en fonction de l’ordre de production, ajoute une partie supérieure à la pièce à traiter. Ce faisant, il peut soit ajouter un simple couvercle, soit, après une conversion appropriée, un microcontrôleur intelligent au corps de base de la pièce à traiter. La troisième station de tri distribue les pièces à deux goulottes en fonction de l’ordre et du contrôle de qualité ou les transmet à d’autres postes en aval. L’usine-école peut être divisée en plusieurs parties, avec le Robotino comme robot mobile transportant les pièces à traiter entre un îlot de production et le suivant (MPS 403-1 R). MPS 403-1/MPS 403-1 R Usine d’apprentissage polyvalente mécatronique et industrie 4.0 Apprentissage machine Sous-domaine de l’intelligence artificielle offrant un large éventail d’applications possibles dans la production, l’apprentissage machine trouve de plus en plus sa place dans la pratique industrielle. Post-équipement d’Internet des objets industriel Une solution IdO basée sur un micro-ordinateur et une webcam ouvre de nouvelles perspectives à l’apprenant pour des modèles commerciaux innovants par le post-équipement d’installations industrielles existantes. Des technologies et des algorithmes de pointe dans le domaine de l’apprentissage machine sont utilisés. Le matériel de cours se concentre sur l’application pratique de ces algorithmes sans présupposer une théorie complexe. Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 MPS 403-1 8130882 MPS 403-1 R, 230 V 8160311 MPS 403-1 R, 110 V 8160310 Composants essentiels : Module de système MPS 400 Distribution pro 8129394 Module de système MPS 400 Assemblage 8129125 Module de système MPS 400 Tri En ligne 8129438 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 403-1 R), 230 V 8159801 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 402-1 R), 110 V 8159799 Accessoires recommandés : 1x Réseaux et sécurité IT, jeu d’équipement TP 1333 → Page 132 1x Sécurité des machines, jeu d’équipement TP 1321 → Page 204 1x Sécurité des machines, kit de montage pour MPS, TP 1321 → Page 205 1x Pack efficacité énergétique pour MPS 403 → Page 139 IO-Link et OPC UA Les apprenants travaillent sur des capteurs intelligents laser, ultrasoniques et capacitifs basés sur IO-Link, apprennent leurs avantages par rapport aux capteurs classiques et peuvent ultérieurement les stimuler, les interpréter, les entretenir et les intégrer dans des installations production. Outre IO-Link, les bases de Profinet et OPC UA sont également enseignées. Les apprenants obtiennent ainsi un aperçu approfondi des protocoles les plus importants basés sur le réseau dans un environnement d’automatisation. Caractéristiques techniques – Dimensions (l x P x H) : env. 1 400 x 700 x env. 1 705 mm (hauteur variable) Avantages – En plus des bases de la mécatronique et des techniques d’automatisation, vous aurez un accès rapide, facile et complet aux sujets les plus importants de l’industrie 4.0. – Le haut degré de modularité crée un parcours d’apprentissage clair et facile à maîtriser, des modules aux postes en passant par l’usine d’apprentissage commandée par logiciel. – Grâce à la structure modulaire, vous pouvez apporter des modifications et des extensions au système mécatronique sous votre propre responsabilité dans le cadre d’un projet. – Des documents didactiques complets décomposent des thèmes complexes en petites étapes et unités d’apprentissage et permettent de structurer les leçons tout en les concevant de manière flexible. – L’environnement logiciel didactique autour d’un MES (Manufacturing Execution System) spécialement développé pour un usage didactique permet d’accéder facilement à des sujets logiciels complexes dans l’environnement d’automatisation des usines. – Les médias modernes, tels que le QR code et la fourniture d’informations assistée par la réalité augmentée, ainsi que l’interaction avec le système didactique basée sur la réalité augmentée, soutiennent le processus d’apprentissage. Vous trouverez ici des informations pour la mise en service et la recherche d’erreurs sur le MPS 400 : Matériel d’apprentissage recommandé Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 Cours eThéorie – Initiation à la robotique – De la maintenance à la maintenance intelligente Cours eLab – De l’identification d’objets à la mémoire de produit avec RFID – Visualisation de l’installation avec IHM – Des capteurs smart pour des systèmes smart – Communication industrielle avec PROFINET – Communication industrielle avec OPC UA – Contrôle et mise en service des installations avec MES – Efficacité énergétique dans la production – Sécurité informatique pour les systèmes de production – Robotique mobile autonome avec Robotino 4 – CIROS – Bases de la simulation 3D Évaluation – Principes de base de PROFINET – Bases du MES – Bases de l’efficacité énergétique Panneau tactile Le système didactique enseigne la programmation des écrans tactiles avec un affichage structuré de toutes les informations pertinentes. Il ne s’agit pas seulement de la préparation des données en direct, mais aussi des possibilités de commande et d’interaction avec l’installation. Accessoires En plus d’un boîtier de simulation numérique, une interface numérique (EasyPort) et une licence FluidSIM sont incluses. Cela permet de commander les composants de différentes manières, par ex. via un API, avec la boîte de simulation ou par le logiciel de simulation. Siemens SMSCP Composants essentiels SMSCP Niveau 1 : MPS 403-1 8130882 EasyPort 548687 FluidSim Pneumatique 8148657 FluidSIM Électrotechnique 8148659 Boîtier de simulation numérique/analogique 526863 Caja de simulación de errores 8074292 Extension des composants supplémentaires du SMSCP niveau 1 au niveau 2 : Module de système MPS 400 Mesure Pro 8137077 1x Sécurité des machines, jeu d’équipement TP 1321 8112539 1x Sécurité des machines, kit de montage pour MPS, TP 1321 8131471 Réseaux et sécurité IT, jeu d’équipement TP 1333 → Page 132 8127829 Station de travail compacte MPS PA (230 V) C41025
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==