24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 36 37 Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 Description sommaire L’usine d’apprentissage MPS 404-1 se compose des modules de système MPS 400 Distribution Pro, Assemblage, Mesure Pro et Tri En ligne. Les modules de système sont mis en réseau avec le MES, équipés d’appareils de lecture/écriture RFID ainsi que de capteurs intelligents basés sur IO-Link et forment une installation autonome. Le MPS 404-1 R contient un Robotino en plus des modules de système mentionnés ci-dessus et élargit ainsi les sujets d’apprentissage pour inclure le domaine de la robotique mobile et les sujets connexes dans la production. Processus Lorsqu’un ordre de production est saisi via une interface utilisateur intuitive du MES, le traitement commence dans le système didactique. Le premier poste sépare les pièces à traiter provenant de trois magasins à empilage commandés par niveau et inscrit les étiquettes RFID respectives. La station d’assemblage en aval lit l’étiquette RFID et, en fonction de l’ordre de production, ajoute une partie supérieure à la pièce à traiter. Ce faisant, il peut soit ajouter un simple couvercle, soit, après une conversion appropriée, un microcontrôleur intelligent au corps de base de la pièce à traiter. Le poste Mesure Pro mesure de manière tactile la hauteur ou le niveau de remplissage d’une pièce à traiter, ainsi que son poids. Le module roto-linéaire déplace la pièce à traiter entre les modules de mesure et convoyeur. En fonction du résultat de la mesure, les pièces à traiter sont ensuite transmises à une station suivante ou évacuées du processus sur une goulotte séparée. La station de tri distribue les pièces à deux goulottes en fonction de l’ordre et du contrôle de qualité ou les transmet à d’autres postes en aval. L’usine d’apprentissage peut être divisée en plusieurs parties, avec le Robotino comme robot mobile transportant les pièces à traiter entre un îlot de production et le suivant (MPS 404-1 R). MPS 404-1/MPS 404-1 R La production complète en format d’apprentissage Post-équipement d’Internet des objets industriel Une solution IdO basée sur un micro-ordinateur et une webcam ouvre de nouvelles perspectives à l’apprenant pour des modèles commerciaux innovants par le post-équipement d’installations industrielles existantes. Des technologies et des algorithmes de pointe dans le domaine de l’apprentissage machine sont utilisés. Apprentissage machine Sous-domaine de l’intelligence artificielle offrant un large éventail d’applications possibles dans la production, l’apprentissage machine trouve de plus en plus sa place dans la pratique industrielle. Le matériel de cours se concentre sur l’application pratique de ces algorithmes sans présupposer une théorie complexe. Usines-écoles > Flux de pièces individuelles > MPS 400 MPS 404-1 8150260 MPS 404-1 R, 230 V 8160313 MPS 404-1 R, 110 V 8160312 Composants essentiels : Module de système MPS 400 Distribution pro 8129394 Module de système MPS 400 Assemblage 8129125 Module de système MPS 400 Mesure Pro 8137077 Module de système MPS 400 Tri En ligne 8129438 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 403-1 R), 230 V 8159801 Module de système MPS 400 Robotino (MPS 402-1 R), 110 V 8159799 Accessoires recommandés : 1x Réseaux et sécurité IT, jeu d’équipement TP 1333 → Page 132 1x Sécurité des machines, jeu d’équipement TP 1321 → Page 204 1x Sécurité des machines, kit de montage pour MPS, TP 1321 → Page 205 1x Pack efficacité énergétique pour MPS 403 → Page 139 IO-Link et OPC UA Les apprenants travaillent sur des capteurs intelligents laser, ultrasoniques et capacitifs basés sur IO-Link, apprennent leurs avantages par rapport aux capteurs classiques et peuvent ultérieurement les stimuler, les interpréter, les entretenir et les intégrer dans des installations production. Outre IO-Link, les bases de Profinet et OPC UA sont également enseignées. Les apprenants obtiennent ainsi un aperçu approfondi des protocoles les plus importants basés sur le réseau dans un environnement d’automatisation. Panneau tactile Le système didactique enseigne la programmation des écrans tactiles avec un affichage structuré de toutes les informations pertinentes. Il ne s’agit pas seulement de la préparation des données en direct, mais aussi des possibilités de commande et d’interaction avec l’installation. Métrologie industrielle Une unité de mesure avec une pointe de mesure tactile, qui mesure la hauteur de pièces à traiter de différentes géométries, permet à l’apprenant d’accéder à la métrologie industrielle dans le processus de production. Une jauge de contrainte (DMS) avec un amplificateur de mesure correspondant élargit et approfondit la connaissance de la métrologie industrielle et fournit la base d’un contenu d’apprentissage complémentaire tel que le contrôle statistique des processus. Contenus didactiques – Mise en réseau de plusieurs postes, commandes et unités d’E/S avec un environnement logiciel centré sur le MES via des protocoles basés sur le réseau (OPC UA, IO-Link, Profinet, TCP-IP, Node-RED) – Programmation d’écrans tactiles industriels et découverte d’interfaces homme-machine modernes comme la réalité augmentée et les interfaces Web – Découverte de la technologie RFID et réseau ainsi que des capteurs intelligents basés sur IO-Link – Familiarisation avec de nouveaux modèles d’affaires par le biais du post-équipement de l’Internet industriel des objets au moyen d’une webcam et d’un petit ordinateur, ainsi que l’application d’algorithmes du domaine de l’apprentissage automatique. – Fabrication de produits individuels pour le client par des ordres de fabrication induits par la boutique en ligne – Technologie de ventouse et de pince à serrage parallèle ainsi que la conversion des usines de production – Acquisition de données sources pour le contrôle statistique de procédé (SPC) Matériel d’apprentissage recommandé Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 Cours eThéorie – Initiation à la robotique – De la maintenance à la maintenance intelligente Cours eLab – De l’identification d’objets à la mémoire de produit avec RFID – Visualisation de l’installation avec IHM – Des capteurs smart pour des systèmes smart – Programmation API pour systèmes smart – Communication industrielle avec PROFINET – Contrôle et mise en service des installations avec MES – Efficacité énergétique dans la production – Sécurité informatique pour les systèmes de production – Robotique mobile autonome avec Robotino 4 Évaluation – Principes de base de PROFINET – Bases du MES – Bases de l’efficacité énergétique Guide de l’utilisateur – Quick Start – MES – Mise en service du package d’efficacité énergétique – Mesure tactile de la hauteur et technologie de pesage avec des jauges de contrainte et des amplificateurs de mesure – Bases de la robotique mobile dans l’environnement de production (MPS 404-1 R) Caractéristiques techniques – Dimensions (l x P x H) : env. 2 100 – 700 x env. 1 705 mm (hauteur variable)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==