24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 50 51 Magasin central automatisé Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base CP Système de magasin central automatisé pour caisses Le magasin central automatisé pour caisses dispose d’un dispositif d’accostage, tant sur la voie de réception que sur la voie de sortie, pour l’accostage du robot mobile (MR) Robotino et sert de plaque tournante logistique au sein de la production flexible pour toutes les pièces finies, les produits semi-finis et les modules. Jusqu’à 20 caisses peuvent être stockées sur 4 rangées de 5 emplacements de stockage chacune. Un robot cartésien à 3 axes se charge du stockage et du déstockage des caisses. La commande du transtockeur est assurée par un API. Référence D14002 CP Factory Station magasin central automatisé pour palettes Le magasin central automatisé dispose d’un robot cartésien pour le stockage et le déstockage des palettes. Jusqu’à 32 palettes peuvent être ainsi chargées et déchargées. Deux bandes transporteuses se déplacent en parallèle dans des sens différents, et transportent les portepièces (WT) jusqu’à la prochaine position de travail. Les porte-pièces sont équipés d’étiquettes RFID permettant de stocker des données spécifiques à la pièce. Avec un renvoi passif, une petite circulation peut être réalisée. La gestion des stocks se déroule dans le MES de niveau supérieur. Référence D12002 Interaction manuelle CP Système station d’entrée et de sortie de stock manuelle La station d’entrée et de sortie de stock manuelle comprend un rayonnage à étagères à garnir manuellement, pouvant accueillir jusqu’à 20 caisses CP Factory, à l’exclusion de la zone de livraison. La zone de livraison se trouve dans la zone avant de l’entrepôt de rayonnages à étagères. Le robot mobile Robotino livre des caisses CP Factory individuelles dans la zone de livraison ou les évacue de celle-ci. Pour ce faire, il s’arrête dans la zone de livraison à un endroit défini sans accostage physique. Le « magasinier » reçoit ses instructions d’action via la tablette PC, prélève par exemple manuellement la caisse CP Factory du Robotino et la stocke dans l’entrepôt à la position de compartiment prédéfinie (exemple de stockage manuel). L’enregistrement des emplacements tampons dans le système MES4 est alors effectué automatiquement. Référence D14028 CP Système poste de travail manuel pour le contenu des caisses Poste de travail mobile logistique avec table et tablette PC. Référence D14027 Système CP poste de travail manuel pour le tampon de caisse Le module tampon de caisse est monté sur une plaque profilée avec un châssis profilé et sert à l’amenée et au retour de caisses par 2 bandes transporteuses (IN/OUT). La technologie RFID permet de lire, de modifier et de transmettre des informations sur le contenu de la caisse. Jusqu’à deux caisses (300 mm x 400 mm) peuvent être mises en tampon, aussi bien sur la voie de réception que sur la voie de distribution. Référence D14001 Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==