Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 52 53 CP Système Robotino pour porte-pièces Le robot mobile (MR) Robotino sert au transport de porte-pièces. Robotino est la plateforme de robots mobiles pour la recherche et l’éducation Équipé d’un scanner laser et d’un dispositif de transport, il fait office de système de transport autonome (système AGV) dans la robotique mobile. Référence D14016 Robotique mobile Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base Accessoires recommandés : Porte-pièces Le porte-pièce sert au transport contrôlé et dans la bonne position de pièces à usiner ou de palettes chargées de pièces à usiner. Pour son identification, le porte-pièce possède un tag RFID et un code 4 bit. Caractéristiques techniques – Structure : plastique, PRV – Dimensions : 100 x 160 x 15 mm – Code BCD : codable, 4 vis – Largeur de piste : 80 mm – Poids de transport : max. 3 kg Référence D12703 CP Système Robotino pour caisses Le robot mobile (MR) Robotino sert au transport de caisses. Robotino est la plateforme de robots mobiles pour la recherche et l’éducation Équipé d’un scanner laser et d’un dispositif de transport de caisses, il fait office de système de transport autonome (AGV System) dans la robotique mobile. Référence D14000 Robotique mobile Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules de base Accessoires recommandés : Caisses de transport Caisses de transport avec tag RFID pour système CP. L’inlay est utilisable universellement pour le système. Il est possible de transporter des couvercles avant et arrières, des platines et un matériau rond de D = 40 mm. Référence D14020

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==