Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 56 57 Module d’application Étiquetage Le module d’application Étiquetage peut être placé sur des modules de base CP Factory ainsi que sur des modules de base CP Lab. Le module d’application applique de manière automatisée une étiquette autocollante à imprimer librement sur la pièce à usiner modèle proposée. Les données d’impression sont chargées individuellement dans l’imprimante en fonction de la commande. Module d’application Étiquetage D13024 Modules d’application CP Lab et CP Factory Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules d’application Module d’application Presse musculaire Le module d’application Presse musculaire peut être placé sur des modules de base CP Factory ainsi que sur des bandes CP Lab. Le module d’application presse musculaire est conçu pour le pressage de pièces à usiner cubiques. La procédure de presse est assurée par une régulation de pression proportionnelle. La force générée est mesurée avec précision à l’aide d’une boîte dynamométrique. La force de pressage est absorbée et dissipée par un guide supplémentaire et n’affecte pas la bande transporteuse. Tous les capteurs et actionneurs sont montés sur un terminal d’E/S qui peut être échangé en option par des nœuds de bus (Profinet I/O). Le module d’application est entièrement intégré et testé. Module d’application Presse Les boîtiers des pièces (coques arrières) sont pressés sur les coques frontale au moyen d’une presse pneumatique. Le module d’application est entièrement intégré et testé. Module d’application Presse musculaire D13015 Module d’application Presse D13008 Module d’application Tunnel de chauffe Le module d’application Tunnel de chauffe peut être placé sur des modules de base CP Factory ainsi que sur des bandes CP Lab. Il sert à tempérer les pièces usinées jusqu’à une température de 80 °C. Application Module Tunnel Furnace D13012 En tant que système de régulation de température, le tunnel de chauffe présente les caractéristiques typiques d’un système PTn avec un faible délai. Le module d’application est entièrement intégré et testé. L’étiquette est imprimée juste avant l’application. Le logiciel de pilotage correspondant, sous forme de modules de programme, fait partie de l’étendue de l’applicatif Étiquetage. De même, des modules de programme sont fournis pour garantir le chargement des données d’impression à partir du MES proposé. Module d’application Sortie Le module d’application Sortie peut être placé sur des modules de base CP Factory ainsi que sur des bandes CP Lab. Le module d’application est équipé d’un système de manipulation à 2 axes, et sert à évacuer les pièces usinées cubiques sur deux bandes à rouleaux. Tous les capteurs et actionneurs sont montés sur un terminal d’E/S qui peut être échangé en option par des nœuds de bus (Profinet I/O). Le module d’application Sortie des pièces usinées peut être utilisé comme poste de travail manuel pour l’enlèvement des produits. Module d’application Sortie D13018 Module d’usine-école > Circulation de palettes > Modules d’application Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner, CP Lab Le magasin central automatisé pour pièces à usiner dispose de 4 étages avec 3 positions de stockage respectives pour boîtier. Le transtockeur est composé d’une cinématique cartésienne avec 2 vérins électriques de positionnement,un actionneur linéaire pneumatique et une pince. Le magasin central automatisé des pièces à usiner est intégré sous forme de sous-système intelligent avec commande propre. Le positionnement s’effectue au moyen d’un Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner D13023 positionnement à vitesse rapide/ lente et d’un codeur angulaire. Un verrouillage supplémentaire empêche la pince d’entrer en collision avec les étagères. Le module d’application magasin central automatisé pour pièces à usiner n’est livrable qu’apparié et monté sur un module de base CP Lab, qui est mentionné dans une position d’offre séparée. Ce module d’application ne peut pas être combiné avec CP Factory. Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner, CP Factory Le magasin central automatisé pour pièces à usiner peut être placé sur des modules de base CP Factory, chacun au-dessus d’une position de travail libre avec capteur RFID et butée. Il offre 12 emplacements de stockage superposés pour les pièces à usiner de boîtier de CP Factory. Il est possible de déstocker des plateaux avant, de poser des plateaux arrière sur un plateau avant et de stocker ou de déstocker des modules finis ou semifinis. Le transtockeur se compose d’un entraînement à axe Z avec courroie crantée ainsi que d’un entraînement linéaire pneumatique et d’une pince. Pour garantir la sécurité, le magasin est entouré de vitres transparentes, avec une porte d’entretien frontale pour le chargement et l’ajustement. Le positionnement de l’axe Z est librement programmable au moyen d’une commande de positionnement. Pour commander le magasin, le module de commande correspondant est chargé dans un module de base d’une CP Factory. Le magasin peut être géré et commandé via son HMI. La gestion du magasin est assurée par un système MES de niveau supérieur (Festo MES4). Celui-ci supporte l’accès aléatoire, le stockage chaotique et le zonage. Ce module d’application ne peut pas être combiné avec CP Lab. Module d’application du magasin central automatisé pour pièces à usiner D13027

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==