Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 58 59 Porte-pièces Pour CP Lab et CP Factory Palette La palette sert au transport contrôlé dans la bonne position, et au stockage de pièces à usiner. Caractéristiques techniques – Structure : aluminium – Dimensions : 100 x 160 x 5 mm – Posage de pièce : amovible, vissé Référence D12704 Porte-pièces Le porte-pièce sert au transport contrôlé et dans la bonne position de pièces à usiner ou de palettes chargées de pièces à usiner. Pour son identification, le porte-pièce possède un tag RFID et un code 4 bit. Caractéristiques techniques – Structure : plastique, PRV – Dimensions : 100 x 160 x 15 mm – Code BCD : codable, 4 vis – Largeur de piste : 80 mm – Poids de transport : max. 3 kg Référence D12703 Caisses de transport Caisses de transport avec tag RFID pour système CP. L’inlay est utilisable universellement pour le système. Il est possible de transporter des couvercles avant et arrières, des platines et un matériau rond de D = 40 mm. Référence D14020 Module d’usine-école > Circulation de palettes > Porte-pièces Jeu de pièces Le jeu de pièces complet, composé de coque arrière, circuit imprimé, composant électronique (fusible) et coque frontale, sert à illustrer de nombreuses étapes essentielles du processus telles que Fraisage, Perçage, Marquage, Régulation de la température, Contrôle, Retournement, Assemblage, Chargement, Compression et bien d’autres. Pièce à usiner « Coque frontale » La coque frontale fait partie du jeu de pièces. Caractéristiques techniques – Matière : plastique – Dimensions : 110 x 60 x 10 mm noir D12705 gris D12709 bleu D12711 rouge D12713 Pièce à usiner « Platine » La platine fait partie du jeu de pièces. Caractéristiques techniques – Structure : circuit imprimé – Dimensions : 100 x 55 mm Référence D12707 Pièce à usiner « Coque arrière » La coque arrière fait partie du jeu de pièces. Caractéristiques techniques – Matière : plastique – Dimensions : 110 x 60 x 10 mm noir D12706 gris D12710 bleu D12712 rouge D12714 Pièce à usiner « Fusible » Un jeu de fusibles, composé de 10 fusibles, fait partie du jeu de pièces. Caractéristiques techniques – Structure : fusible pour faible intensité Référence D12708 Pièces à usiner Pour CP Lab et CP Factory Module d’usine-école > Circulation de palettes > Pièces à usiner

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==