24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 60 61 Les stations MPS 400 en un coup d’œil Modules d’apprentissage axés sur des thèmes précis Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Blocs systèmes modulaires Un bloc système MPS 400 est une Station MPS qui est construite sur un chariot MPS avec fonction de levage et contient tous les éléments pour une intégration transparente dans une installation d’apprentissage composée de plusieurs blocs systèmes. Chaque bloc système représente une étape individuelle du processus qui est modélisée sur un processus de production réel. La fonction de levage permet d’adapter la hauteur de travail de manière ergonomique à la taille de l’apprenant et à l’activité correspondante dans le processus d’apprentissage. Le chariot est équipé d’un panneau de commande. Le panneau de commande contient des boutons pour la commande de base ou pour diriger le poste ainsi qu’un panneau de feux de circulation qui signale l’état actuel de la station au moyen de trois lumières. Un bouton d’arrêt d’urgence arrête tous les actionneurs du bloc système. Certains des signaux d’entrée et de sortie ainsi que 24 V et GND peuvent être captés sur des prises de laboratoire de sécurité de 4 mm à gauche et à droite du panneau de commande. Industrie 4.0 dès le début Les blocs systèmes sont équipés d’un Switch Ethernet et d’un API. Le programme de l’API relie le module du système au MES de l’ensemble de l’installation. Un appareil de lecture/ écriture RFID est connectée à l’API via un contrôleur RFID. Celui-ci peut lire et écrire la mémoire numérique du produit dans les étiquettes RFID des pièces à usiner individuelles. Intégration verticale Les étapes de production requises dans chaque cas – avec des paramètres individuels si nécessaire – peuvent être transférées individuellement pour chaque pièce à usiner à partir du MES vers l’API du bloc système. L’apprenant apprend ainsi des concepts tels que la diversité des variantes dans la production jusqu’à une taille de lot 1. Le bloc système MPS 400 Mesure Pro mesure de manière tactile la hauteur et le niveau de remplissage ainsi que le poids des pièces à usiner. Les pièces à usiner défectueuses sont éjectées sur une goulotte. Thèmes d’apprentissage abordés – Principes fondamentaux des systèmes mécatroniques partiels/complets – Capteurs tactiles – Pneumatique et électropneumatique – Technologie de mesure avec jauge de contrainte et amplificateur de mesure – Acquisition des données de mesure et assurance qualité – Contrôle statistique de procédé (SPC) – Transparence de la production et réduction des coûts d’exploitation Technique de mesure industrielle et traitement des valeurs analogiques Le bloc système MPS 400 Robotino saisit les pièces à usiner à l’aide d’une pince à serrage parallèle et les transfère d’un bloc système MPS 400 à l’autre. Thèmes d’apprentissage abordés – Analyse des systèmes électroniques et test des fonctions – Analyse et adaptation de commandes – Programmation et mise en œuvre des commandes selon IEC 61131 – Découverte du concept d’entraînement omnidirectionnel – Intégration des systèmes de commande de communication – Cartographie et navigation autonome – Commande de moteur Production flexible grâce à la robotique mobile Le bloc système MPS 400 Assemblage utilise un capteur laser pour vérifier la position des pièces à usiner et monte divers organes de commande si la position est correcte. Thèmes d’apprentissage abordés – Principes fondamentaux des systèmes mécatroniques partiels/complets – Capteurs optiques et actionneurs – Sécurité des machines et protection – Pneumatique et technique de vide – Maintenance intelligente avec la AR – Surveillance d’état – Communication industrielle avec OPC UA et PROFINET – Programmation et représentation graphique de séquences de commande – Mise en service et recherche de panne – Efficacité énergétique et protection de l’environnement Ethernet industriel, technologie du vide et des pinces à serrage parallèle Le bloc système MPS 400 Tri en ligne trie les pièces à usiner en fonction de la couleur et du matériau détectés ou les transmet dans le processus. Thèmes d’apprentissage abordés – Principes fondamentaux des systèmes mécatroniques partiels/complets – Programmation avancée d’API – Programmation d’API dans le contexte I4.0 (IHM I RFID) – Intelligence artificielle (IA/ML) – Nouveaux modèles commerciaux grâce au post-équipement – Données et sécurité de l’information – Mise en service, stratégies de solution de recherche des erreurs – Aspects écologiques et économiques Post-équipement IIoT et apprentissage machine Le bloc système MPS 400 Distribution Pro pousse individuellement les pièces à usiner de trois magasins à empilage sur la bande transporteuse au moyen de vérins à double effet. Thèmes d’apprentissage abordés – Principes fondamentaux des systèmes mécatroniques partiels/complets – Capteurs numériques et actionneurs – Capteurs intelligents avec IO-Link – Identification d’objets avec RFID – Visualisation de l’installation avec IHM – Commande de l’installation via MES – Programmation et représentation graphique de séquences de commande simples – Protection et sécurité des données – Mise en service et recherche des erreurs – Recyclage et aspects économiques IHM industrielle et capteurs intelligents MPS 400 Distribution Pro MPS 400 Assemblage MPS 400 Robotino MPS 400 Tri en ligne MPS 400 Mesure Pro
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==