Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 62 63 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Stations MPS 400 Caractéristiques générales Lot de taille 1 Chaque module de système MPS 400 est équipé d’un switch Ethernet et d’un API. Le programme de l’API relie le module du système au MES de l’ensemble de l’installation. L’API est connecté à un appareil de lecture et d’écriture RFID via un contrôleur RFID. Cela permet le transfert de la mémoire numérique du produit depuis et vers les étiquettes RFID des pièces à usiner individuelles. Les étapes de production requises dans chaque cas – avec des paramètres individuels le cas échéant – sont communiquées individuellement pour chaque pièce à traiter à partir du MES vers l’API du module de système. Cela permet d’apprendre des concepts tels que la diversité des variantes dans la production jusqu’à un lot de taille 1. Structure de base de la station/ du module de système Un module de système MPS 400 se compose d’un poste sur un chariot MPS. Le chariot dispose d’un panneau de commande avec des boutons pour le réglage et la commande de base ou pour la direction de la station. Le statut actuel du poste est indiqué par un champ lumineux. Un bouton d’arrêt d’urgence arrête tous les actionneurs du module de système. Certains des signaux d’entrée et de sortie ainsi que 24 V et GND peuvent être captés sur des prises de laboratoire de sécurité de 4 mm à gauche et à droite du panneau de commande. Soutien numérique à l’apprentissage Le processus d’apprentissage est soutenu par la réalité augmentée (AR) et les QR codes. Les QR codes apposés sur les différents composants du système didactique permettent d’accéder rapidement et spécifiquement aux informations techniques pertinentes. Matériel pédagogique Des documents didactiques personnalisés sous forme de cours eLab et de fichiers PDF garantissent une expérience d’apprentissage optimale. Le parcours d’apprentissage spécifique reste flexible et extensible grâce à l’approche modulaire. Cela permet aux apprenants de décomposer les sujets vastes et complexes en petites unités d’apprentissage faciles à comprendre. Festo Learning Experience Le portail d’apprentissage en ligne pour des expériences d’apprentissage personnalisées learning.experience@festo.com Créez votre compte d’essai gratuit ! → https://lx.festo.com/fr Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Composants essentiels pour toutes les stations Chariot MPS Panneau de commande MPS avec bouton d’arrêt d’urgence et feux feux tricolores S7-1500 Commande Commutateur Ethernet Dispositif de lecture/écriture RFID et contrôleur RFID Marqueur AR pour application de réalité augmentée Accessoires recommandés pour toutes les stations 1x Boîtier de simulation numérique 170643 1x Boîtier de simulation analogique 526863 2x EasyPort 548687 1x Boîtier de simulation d’erreurs 8074292 1x Module de consignation « Tagout/Lockout » 8064829 Avantages – La modularité distincte permet d’utiliser les modules de système MPS 400 dans le cadre de projets divers. – Un module de système MPS 400 peut être utilisé individuellement ou en combinaison avec d’autres modules de système MPS 400 en tant que réseau système. – Des documents didactiques complets décomposent des thèmes complexes en petites étapes et unités d’apprentissage et permettent de structurer les leçons tout en les concevant de manière flexible. – Des médias modernes, tels que la réalité augmentée (AR) et le QR code et la fourniture d’informations, ainsi que l’interaction avec le système didactique basée sur la réalité augmentée, soutiennent le processus d’apprentissage. Possibilités d’extension En intégrant d’autres modules de système MPS 400, le système didactique peut être étendu à un réseau de systèmes plus vaste. Cela permet d’élargir considérablement le contenu d’apprentissage et de cartographier simultanément des processus de fabrication plus complexes. Vous trouverez ici des informations pour la mise en service et la recherche d’erreurs sur le MPS 400 :

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==