Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 64 65 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Description sommaire Outre les bases de la mécatronique, le module de système MPS 400 Distribution Pro couvre également la programmation d’écrans tactiles industriels (IHM) ainsi que l’intégration et le paramétrage de capteurs intelligents via IO-Link. La conception simple du poste, avec trois magasins à empilage intégrés et une bande transporteuse, offre la possibilité d’apprendre les bases de la commande de la bande et du transport de matériaux associé. Un ordinateur avec écran tactile et un MES (Manufacturing Execution System) didactique constituent la base et l’infrastructure logicielle pour l’intégration d’autres modules de système MPS 400 dans une usine d’apprentissage. Processus Le module de système MPS 400 Distribution Pro distribue et transporte les pièces qui se trouvent dans trois magasins à empilage. Un vérin à double effet pousse les pièces à traiter une à une. En mode autonome sans connexion MES, le magasin correspondant est sélectionné par un bouton. Le module Convoyeur transporte la pièce à traiter vers la droite ou vers la gauche, des capteurs déterminant la nature de la pièce à traiter. Distribution Pro MPS 400 IHM industrielle et capteurs intelligents Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Distribution Pro MPS 400 8129394 Composants essentiels : Station Distributing Pro MPS avec 3x chargeur-empileur et une convoyeur universel Panneaux tactile industriel (IHM) avec commandes supplémentaires Capteurs IO-Link et passerelle IO-Link PC avec pupitre tactile de 27 pouces Factory Views avec MES (Manufacturing Execution System) didactique et boutique en ligne Commande intuitive Les opérations de commande et de surveillance du système s’effectuent sur un grand écran tactile ainsi que via un clavier. Le cœur de l’environnement logiciel est un système MES didactique, basé sur le Web, qui peut être complété par des applications supplémentaires. Le design ergonomique du système didactique garantit un travail et un apprentissage faciles et efficaces. MES avec boutique en ligne – Configuration de l’installation – Configuration de produits – Saisie et gestion des commandes – Suivi des commandes – Enregistrement des données de commande – Informations basées sur les rôles Technologie d’entraînement flexible La bande transporteuse est équipée d’un moteur à courant continu et d’un contrôleur de moteur correspondant. Les moteurs à courant alternatif peuvent également être connectés via une bride universelle. Capteurs IO-Link Le niveau de remplissage des magasins à empilage est surveillé à l’aide de trois capteurs différents basés sur IO-Link. Ainsi, les apprenants se familiarisent avec les capteurs intelligents laser, ultrasoniques et capacitifs, reconnaissent leurs avantages par rapport aux capteurs classiques et peuvent ensuite les aborder, les interpréter, les entretenir et les intégrer dans des systèmes de production. Panneau tactile Un écran tactile industriel permet de commander certaines parties du poste, de paramétrer et de surveiller les trois capteurs basés sur IO-Link. Le système didactique enseigne donc la programmation des écrans tactiles avec une présentation structurée de toutes les informations pertinentes. Il ne s’agit pas seulement de la préparation des données en direct, mais aussi des possibilités de commande et d’interaction avec le système. Contenus didactiques – Découverte et mise en service d’un système mécatronique avec différents modules (ici : module de magasin à empilage et module convoyeur) et la RFID. – Introduction au MES (Manufacturing Execution System) et à la boutique en ligne – Acquisition et approfondissement des connaissances en matière d’API – Programmation et intégration de panneaux tactiles industriels (HMI) – Intégration, paramétrage et exploitation de capteurs intelligents basés sur IO-Link Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 – Les capteurs de détection d’objets – Entraînements électriques 1 – Actionneurs – Moteur à courant continu Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – Bases de la technologie des capteurs et des actionneurs – De l’identification d’objets à la mémoire de produit avec RFID – Visualisation de l’installation avec IHM – Des capteurs smart pour des systèmes smart – CIROS – Bases de la simulation 3D Évaluations – Bases de la visualisation de l’installation avec IHM – Smart Sensors – Prise en main Guides de l’utilisateur – Smart Sensors – Prise en main – CIROS – Notice d’installation

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==