24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 66 67 Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Description sommaire Le module de système MPS 400 Mesure Pro s’adresse, entre autres, à l’assurance qualité des pièces en cours de processus dans la production automatisée. Le système didactique offre un environnement d’apprentissage polyvalent, axé sur la technologie de mesure ainsi que sur les séquences de processus complexes et les modèles de commande. Processus Le module de système MPS 400 Mesure Pro mesure à la fois la hauteur et le niveau de remplissage d’une pièce à traiter et son poids. Le module roto-linéaire déplace la pièce entre les modules de mesure et convoyeur. En fonction du résultat de la mesure, les pièces à traiter sont ensuite évacuées du processus sur une goulotte séparée ou transmises à un poste en aval. Mesure Pro MPS 400 Technique de mesure industrielle et traitement des valeurs analogiques Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS 400 Mesure Pro MPS 400 8137077 Composants essentiels : Station Mesure Pro MPS avec module convoyeur et module roto-linéaire (Rotary Lifting) Modules de pesage et de mesure tactile de la hauteur Glissière avec poussoir pour pièces carrées et rondes et capteurs de niveau Passerelle IO-Link, terminal de vanne et feu de signalisation Manipulation des pièces Le module de système reçoit les valeurs de consigne pour la hauteur de la pièce à traiter ou son niveau de remplissage ainsi que la valeur de consigne pour le poids de la pièce à traiter via le MES pour chaque commande individuelle. Un module roto-linéaire à entraînement pneumatique retire la pièce à traiter du processus et la transporte vers les deux modules de mesure. Le module roto-linéaire est commandé par IO-Link. Technologie de pesage avec jauges de contrainte Le module de pesage mesure le poids de la pièce à traiter et le compare à la valeur cible. On utilise une jauge de contrainte (DMS) avec un amplificateur de mesure correspondant. Mesure tactile de la hauteur Le module de mesure de la hauteur se compose d’une table de mesure et d’une unité de mesure. L’unité de mesure fonctionne avec une pointe de mesure tactile qui est abaissée sur la pièce à traiter par le haut. La pointe de mesure est conçue pour détecter la hauteur de pièces à traiter de différentes géométries. De même, la pointe de mesure peut détecter le niveau des pièces à traiter ouvertes. Visualisation Les résultats de la mesure sont visualisés qualitativement par un signal lumineux commandé par IO-Link. Un ordinateur doté d’un écran tactile d’au 27 pouces et une interface utilisateur basée sur le Web avec une visualisation attrayante facilitent la compréhension des processus de mesure et des résultats. Rebut Une unité d’éjection séparée peut éjecter spécifiquement des pièces de différentes géométries du processus – en fonction du résultat de la mesure. Les pièces à traiter sont poussées vers une goulotte séparée. Des capteurs sont utilisés pour détecter le niveau de remplissage de la goulotte. Procédure complexe La structure et la séquence complexes du poste constituent un environnement stimulant pour l’apprentissage de compétences avancées en matière de programmation d’API. Le thème d’apprentissage de la technique des capteurs est approfondi par divers capteurs industriels du domaine de la technique de mesure. En combinaison avec la commande du module roto- linéaire et des autres actionneurs, le module de système est idéal pour les projets avancés dans le domaine de la mécatronique. Contenus didactiques – Assurance qualité des pièces à traiter à l’aide de la métrologie industrielle – Acquisition de données sources pour le contrôle statistique de procédé (SPC) – Mesures tactiles de hauteur et de niveau – Technologie de pesage avec jauges de contrainte et amplificateurs de mesure – Circuits électropneumatiques et commande de divers actionneurs pneumatiques Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Introduction à l’industrie 4.0 – Les capteurs de détection d’objets Cours eTheory – CIROS – Prise en main – De la maintenance à la maintenance intelligente Cours eLab – CIROS – Bases de la simulation 3D Évaluations – De la maintenance à la maintenance intelligente Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==