Catalogue de produits Automatisation d'usine

24 mois de garantie Festo Didactic → www.festo-didactic.com 84 85 Learning factory kit > Flux de pièces individuelles > Stations MPS La station de tri MPS D gère entre autres choses la détection de pièces par capteurs grâce à la combinaison de différents types de capteur. La station commande un processus de tri en fonction des propriétés des pièces. Cette station procède au tri de pièces dans trois glissières. Un détecteur à réflexion détecte la dépose d’une pièce à usiner et déclenche le transport de cette pièce jusqu’au poste de tri : une barrière pneumatique (vérin à faible course) arrête la pièce sur la bande transporteuse en mouvement et la dirige en vue du tri vers l’une des trois glissières. Des capteurs optiques et inductifs détectent les propriétés des pièces à usiner et les distinguent selon leur couleur et leur matière. Un aiguillage électrique trie la pièce à usiner et l’oriente vers la glissière appropriée. Une barrière photo-électrique à réflexion surveille le niveau de remplissage des glissières. Station de tri Combinaison de capteurs optiques et inductifs Module d’usine-école > Flux de pièces individuelles > Stations MPS Objectifs pédagogiques – Découvrir les différentes fonctions de la station de tri MPS D – Aperçu de la technique de manipulation et des processus de tri courants – Acquisition des connaissances de programmation d’API de base – Introduction aux commandes pneumatiques – Introduction au fonctionnement et à l’utilisation des capteurs et actionneurs, en particulier des détecteurs à réflexion, des barrières opto-électroniques unilatérales à câble à fibre optique, des cellules photoélectriques à fourche et des capteurs de proximité – Exécution du processus d’après les données de mesure enregistrées par capteur – Commande d’un moteur à courant continu par contrôleur de moteur – Préparation et mise en service d’un système mécatronique Avantages – La grande modularité offre la possibilité d’utiliser la station de manière flexible dans le cadre de travaux divers liés à des projets. – La station peut être insérée à plusieurs endroits d’une installation ou d’un processus, de manière individuelle mais aussi en combinaison avec d’autres stations. – À l’aide de cette station, les apprenants acquièrent des connaissances spécifiques à la détection de pièces, à la combinaison de capteurs et à la programmation d’une fonction de tri. Station de tri avec équipement complémentair Matériel d’apprentissage recommandé Matériel pédagogique Vue d’ensemble → Page 270 Par exemple : Cours en ligne – Programmation d’API – GRAFCET Cours eTheory – CIROS – Prise en main Cours eLab – Bases de la programmation d’un API – CIROS – Bases de la simulation 3D Livre d’exercices – Station de tri MPS D Évaluations – Bases de la programmation d’un API – Les bases de la programmation GRAFCET Guides de l’utilisateur – CIROS – Notice d’installation Caractéristiques techniques – Pression de service de 600 kPa (6 bar) – Alimentation électrique : 24 V CC – Dimensions pièce carrée/ronde : max. 40 mm – 8 capteurs numériques – 4 actionneurs numériques Station de tri, montée 8046325 Équipement complémentair, n’oubliez pas de commander : Chariot MPS 700 x 350 8033590 Pupitre de commande, SysLink 195764 EduTrainer Universal → Pages 166 – 167 2x Câble de données E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 48 34031 Boîtier de simulation numérique 170643 Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, croisé 167106 Jeu de pièces PA 554301 Les principaux composants en un coup d’oeil : 1x Plaque aluminium profilée, 700 x 350 mm, avec passage de câble 170395 1x Module Convoyeur, 350 x 40 mm, Moteur CC 8032692 1x Courbe finale Sur demande 1x Module de détection 8044527 3x Module de glissière 653393 1x Module de dérivation/séparation, électrique 532952 1x Stoppeur, simple, avec distributeur 8046324 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression 540691 1x Serre-câble avec fermeture auto-agrippante (paquet de 10) 8034300 1x Interface C 8025738 1x Adaptateur de serrage Quick-Fix 8026327 Accessoires recommandés :

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==